Опубликуйте свои продукты
Kernen™ by Studio McGee Two-light sconce
Kohler

Kernen™ by Studio McGee Two-light sconce

Drawing inspiration from the archives, the Kernen lighting collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. The combination of textured coining details and elegant milk glass imbues the design with an updated vintage charm. Meticulous in every aspect, the collection's scale has been thoughtfully enhanced, striking a balance between being boldly impactful and practically functional for a beautifully proportioned collection.

Features

  • Designed in collaboration with Studio McGee
  • Tall, tapered milk glass shades perfectly diffuse the light to add an elegant warmth to your room
  • Requires bulbs with candelabra (E12) base; B11 bulbs recommended (sold separately)
  • Suitable for damp locations, per UL 1598
  • Includes installation hardware
  • Coordinates with other products in the Kernen collection

Material

  • Premium metal and glass construction
  • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
  • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-32256-SC02
  • Тип продукцииLighting Fixture
  • Группа продукцииKernen™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-09
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)11.89
  • Ширина (дюймы)6.24
  • Глубина (дюймы)15.15
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
3.3 из 5 звезд 3.3 (8)
4.0 из 5 звезд 4.0 (7)