Опубликуйте свои продукты
Embra™ by Studio McGee 10" pendant
Embra™ by Studio McGee 10" pendant
    Kohler

    Embra™ by Studio McGee 10" pendant

    Drawing inspiration from the archives, the Embra lighting collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. Refined reeding on the glass sphere is effortlessly balanced with exposed screw details, evoking a captivating juxtaposition of glamour and industrial chic. With an array of finish offerings, Embra ensures a tailored and coordinated aesthetic.

    Features

    • Designed in collaboration with Studio McGee
    • Globular glass shade extends from decorative chain in an elegant transitional design suited for any room
    • Requires bulb with medium (E26) base; type A19 bulb recommended (sold separately)
    • Includes installation hardware
    • Coordinates with other products in the Embra collection
    • Suitable for damp locations, per UL 1598

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-32258-PE01
    • Тип продукцииLighting Fixture
    • Группа продукцииEmbra™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)15.92
    • Ширина (дюймы)10.09
    • Глубина (дюймы)10.09
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
    3.3 из 5 звезд 3.3 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (8)