Опубликуйте свои продукты
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes

    Entertain in style with the Vault dual-mount bar sink. Handcrafted from premium quality stainless steel, this square sink is ideally sized for prepping drinks and appetizers, rinsing vegetables, and drying glassware. When installed as a top-mount sink, Vault offers a low-profile rim that makes it easier to wipe from the countertop directly into the bowl. An included bottom sink rack helps prevent scratches and keeps the finish looking new for longer. Pair this bar sink with other Vault sinks to bring a contemporary vibe to your kitchen.

    Features

    • 18-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 9-inch depth.
    • Three faucet holes.
    • Includes installation hardware and bottom sink rack.
    • Three-hole faucet drilling

    Material

    • Handcrafted from 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Top-mount or under-mount.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-3840-3
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииVault™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-06-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)9.31
    • Ширина (дюймы)15
    • Глубина (дюймы)15
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks