Опубликуйте свои продукты
K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Capturing the elegance of a bygone era, Devonshire is reminiscent of old-world design. The striking lines of this Devonshire bidet faucet extend the refined look to your bidet. It features easy-to-clean and leak-free UltraGlide™ valves and two lever-style handles and vertical spray.

FEATURES

  • Devonshire faucets offer decorative styling and versatility for any bathroom.
  • Solid brass construction ensures years of reliable performance.
  • Finger tight hoses allow installation on 8"-16" centers.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-412-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииDevonshire®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.18
  • Ширина (дюймы)5.5
  • Глубина (дюймы)2.12
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets