Опубликуйте свои продукты
Simplice™ 5" bottle pendant
Kohler

Simplice™ 5" bottle pendant

With an elegant, universal design, the Simplice lighting collection speaks a chic design language that everyone can understand. Simplice lighting fixtures will provide the finishing touch to any area of your home and are available in a variety of finishes. The bottle-shaped seeded-glass shade adds a touch of elegance to any space. At Kohler, we make it our business to help you create the home of your dreams.

  • Bottle-shaped shade in seeded glass
  • Suitable for damp locations, per UL 1598
  • Coordinates with other products in the Simplice collection
  • Includes installation hardware
  • Fixture is dimmable when paired with dimmer switch and compatible bulbs
  • Requires bulb with medium (E26) base; type T10 bulb recommended (sold separately)

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-42199-PE01
  • Тип продукцииLighting Fixture
  • Группа продукцииSimplice™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)49.73
  • Ширина (дюймы)5
  • Глубина (дюймы)5
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures