Опубликуйте свои продукты
K-45409-G Memoirs® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology
Kohler

K-45409-G Memoirs® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology

This Memoirs single-function showerhead brings substantial water savings to your bathroom with a 1.75 gpm flow rate, combined with Katalyst technology for a completely indulgent showering experience. With a new nozzle pattern, internal waterway design, and air-induction system, this technology maximizes every water drop and creates a richer, more intense flow of water that heightens the shower's sensory experience. By infusing two liters of air per minute, Katalyst delivers a powerful, voluptuous spray that clings to the body with larger, fuller water drops.

FEATURES

  • Katalyst™ Spray Technology with air induction ball joint (patent pending).
  • Optimized sprayface for maximum performance.
  • MasterClean™ spray nozzles prohibit mineral build-up for easy cleaning.
  • 1/2" -14 NPT connection.
  • Single-function showerhead with Katalyst™ Spray Technology.
  • 5-1/2"(140 mm) diameter sprayface.
  • 1.75 gal/min (6.6 l/min) maximum flow rate.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-45409-G
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииMemoirs®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.5
  • Ширина (дюймы)5.5
  • Глубина (дюймы)4.68
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers