Опубликуйте свои продукты
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
    Kohler

    K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower

    The clean contemporary look of the Shift Ellipse handshower complements a wide variety of style lines. Two spray options give you a personalized water experience, allowing you to target specific areas with a concentrated massage or full-coverage setting. This Shift model also features a 1.75-gpm flow rate for conserving water without compromising performance.

    FEATURES

    • Multi-function handshower offers full-coverage and targeted massage spray settings.
    • Ergonomic design is comfortable and easy to grip.
    • MasterClean™ sprayface resists hard water buildup and is easy to clean.
    • 1.75 gpm (6.6 lpm) flow rate.
    • Contains flow-regulating check valve for backflow prevention.

    Installation

    • Bracket or slidebar required for wall-mount installation.
    • Deck-mount holder required for deck-mount installation.

    Water Conservation & Rebates

    • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-45415-AG
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShift®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)9
    • Ширина (дюймы)1.12
    • Глубина (дюймы)0.94
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers