Опубликуйте свои продукты
K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal
Kohler

K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal

Steward Waterless urinals provide significant value to the customer by reducing water, sewage and maintenance costs. Waterless urinals can save 40,000 gallons of water per fixture per year, based upon a typical commercial installation. Further, this product has redefined the paradigm for urinal design and functionality by offering a virtually splash-free surface along with odorless, easy-to-maintain performance.

FEATURES

  • Waterless urinal.
  • 14-3/4" extended rim.

Material

  • Vitreous china.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Height 23-3/4"Width 11" Depth 14-3/4"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-4917
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииSteward®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Название по ССКПУ ООНUrinals
  • Код ССКПУ ООН30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste