Опубликуйте свои продукты
K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

With a geometric, V-shaped basin and a generous 39-inch width, the Rêve sink makes a striking focal point for your bathroom. Combine with the Rêve pedestal or wall-mount Rêve products for a dramatic ensemble.

FEATURES

  • 8-inch center faucet holes.
  • Deep, V-shaped basin.
  • Overflow drain with included K-4061 Polished Chrome cap.
  • Combines with the K-5031 shroud or K-5032 pedestal to create a pedestal or wall-mount sink.
  • Coordinates with other products in the Rêve collection.

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal or wall-mount.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-5026-8
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииRêve®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.68
  • Ширина (дюймы)18.31
  • Глубина (дюймы)39.37
Связанные
  • Основной материалFireclay
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks