Опубликуйте свои продукты
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
    Kohler

    K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink

    The Undertone utility sink is an ideal choice for kitchens and laundry areas. Constructed from durable stainless steel, this deep basin offers generous room for household tasks. An engineered sound-absorption system significantly reduces dishwashing and disposal noise.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 11-1/4-inch depth provides generous workspace.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-6661
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииUndertone®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)11.62
    • Ширина (дюймы)17.5
    • Глубина (дюймы)23
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks