Опубликуйте свои продукты
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
    Kohler

    K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath

    With its comfortable rolled rim and durable cast iron construction, the Vintage bath brings elegant traditional style to your bathroom. A slip-resistant finish provides added safety. The rich, smooth enameled interior is complemented by a White painted finish on the exterior.

    Features

    • Heritage design creates a striking focal point for your bathroom.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Requires K-709 ceramic base or K-705 wooden base (sold separately).
    • Painted exterior to match color of bath.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Painted exterior in White.

    Installation

    • Drop-in or freestanding (with required base).
    • Installation with K-709 ceramic base requires caulking in vertical base seams.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - 700-0
    • Whirlpool - 702-H2

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 72", Height 21-3/16", Width 42"


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-700
    • Тип продукцииBathing
    • Группа продукцииVintage®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Вспомогательный материалФарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures