Опубликуйте свои продукты
K-730T70-4AR Triton® Bowe® Cannock™ 12 gpm service sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles
Kohler

K-730T70-4AR Triton® Bowe® Cannock™ 12 gpm service sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe Cannock service sink faucet features vertical wall-mounted installation, two lever handles with red/blue indexing, and a gooseneck spout with rosespray.

Features

  • Two-handle gooseneck bathroom sink faucet.
  • 3-11/16" (94 mm) gooseneck spout with rosespray.
  • 7-5/16" (186 mm) wall-to-spout outlet.
  • 12 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.
  • Lever handles with red/blue indexing (ADA compliant with correct installation).
  • Less drain.
  • Adjustable flanges.
  • External NPT connections.

Material

  • Brass construction.

Installation

  • Pairs with the Brockway wall-mounted wash sink.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-730T70-4AR
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииTriton® Bowe®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)11.12
  • Ширина (дюймы)7.37
  • Глубина (дюймы)7.31
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets