Опубликуйте свои продукты
K-7404-KN Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included
Kohler

K-7404-KN Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included

With practical design, solid brass construction and a water-saving 0.5-gpm (gallons per minute) flow rate, this Triton faucet is an exceptional value. Competitively priced Triton faucets feature washerless ceramic valving, a durable Polished Chrome finish and vandal-resistant index buttons. The two-handle centerset faucet offers a variety of handle style options to coordinate with your decor.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • 4" (102 mm) spout reach.
  • Vandal-resistant aerator.
  • Variety of handle style options.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).
  • Less drain.

Material

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Installation 

  • For 4" (102 mm) centers.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-7404-KN
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииTriton®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.62
  • Ширина (дюймы)4
  • Глубина (дюймы)4
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets