Опубликуйте свои продукты
K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered
Kohler

K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered

The KOHLER hybrid energy system is a first-of-its kind 30-year power solution for touchless faucets. When combined with Insight Technology, this system provides an environmentally-friendly, virtually maintenance-free electronic faucet.

Features

  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • Factory-set 30-second maximum continual run cycle.
  • Vandal-resistant aerator.
  • 24" (610 mm) flexible supply hoses for easy installation.
  • 6-3/16" (157 mm) spout reach.
  • Less temperature mixer.
  • Less drain.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Includes 3.6 volt Hybrid Energy Cell.
  • Electronic Insight™ sensor technology for accurate and consistent activation.

Installation 

  • Single-hole mounting.
  • Above-counter valve for easy installation and maintenance.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-7518
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииGooseneck
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)12.12
  • Ширина (дюймы)2.62
  • Глубина (дюймы)6.18
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets