Опубликуйте свои продукты
All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Kohler

All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

This all-in-one kitchen sink kit includes a sound-absorbing 18-gauge stainless steel sink with large and medium bowls, a Malleco pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser, two sink strainers, and a sink utility rack with soaking cup. The sink accommodates top-mount or undermount installation.

Features

  • 1.8 gpm (6.8 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Two faucet holes
  • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
  • With Malleco™ pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser in Vibrant Stainless

SpecsSpecifications Sheet

Material

  • Premium 18-gauge stainless steel

Installation

  • Top-mount or undermount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-75791-2PC
  • Тип продукцииKitchen Sinks
  • Группа продукцииAll-In-One
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-02
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9.14
  • Ширина (дюймы)22
  • Глубина (дюймы)33
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Код ETIMEC011315
  • Название ETIMKitchen sink
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks