Опубликуйте свои продукты
3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube
Kohler

3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 3/8" NPT angle supply features an annealed vertical tube and four-arm handle stop.

Features

  • Compression valve
  • Annealed vertical tube with supply flange
  • 3/8 NPT connection with flange
  • Four-arm handle stop

Material

  • Brass

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-7637
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииKohler
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)12
  • Ширина (дюймы)2.52
  • Глубина (дюймы)5.36
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Код ETIMEG015530
  • Название ETIMPipes
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Описание Uniclass 2015Valve accessories
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves