Опубликуйте свои продукты
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
    Kohler

    K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink

    With soft French curves, the Cairn sink offers transitional style to suit contemporary and traditional kitchens alike. The Cairn bar sink is made of KOHLER Neoroc®, a matte-finish composite material designed for extreme durability and unmatched beauty. Richly colored to complement any countertop, Neoroc resists scratches, stains, and fading and is highly heat- and impact-resistant. This bar sink includes a bottom sink rack to keep the surface looking new.

    • FEATURES
    • 18-inch minimum base cabinet.
    • Single bowl.
    • 9-1/2-inch depth.
    • No faucet holes.
    • Includes K-5658 bottom sink rack.
    • Includes cutout templates and installation clips.
    • Material
    • KOHLER Neoroc® composite is durable and built to withstand day-to-day cleaning tasks.
    • Matte finish offers rich, dimensional color.
    • Solid color throughout the sink.
    • Heat resistant up to 750 degrees F.
    • Scratch, stain, chip, and thermal-shock resistant.
    • Installation
    • Under-mount
    • Easy to install in a one-person, single-day project.

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product dimensions:

      L 15-1/2", H 10-1/8"W 15-1/2"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-8223
    • Тип продукцииKitchen Sinks
    • Группа продукцииCairn®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures