Опубликуйте свои продукты
K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit
Kohler

K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit

This hotel handshower kit integrates with other MasterShower components to create a performance showering system. The kit includes a relaxing handshower, slidebar, soap dish, 60-inch metal shower hose, wall supply elbow, and a vacuum breaker. The multifunction handshower offers three sprays for a personalized experience: wide soft coverage, slow pulse massage, and soft aerated sprays.

  • FEATURES
  • Relaxing multifunction handshower offers wide soft coverage, slow pulse massage, and soft aerated spray settings.
  • Easy-grip ring offers smooth switching between spray options.
  • Flexible spray nozzles are easy to clean.
  • Includes K-8516 MasterShower slidebar kit with acrylic soap dish, adjustable mounting bracket, and 60" metal shower hose.
  • Includes K-9513 wall supply elbow and vacuum breaker.
  • 2.5 gal/min (9.5 l/min) flow rate.
  • Note: This product cannot be shipped to CA and CO.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product dimensions:

    L 12", H 24-11/16"W 8"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-8520
  • Тип продукцииShower Packages
  • Группа продукцииMasterShower®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures