Опубликуйте свои продукты
Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath
Kohler

Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath

Experience massaging bliss in this luxury whirlpool bath spacious enough for two. The water jets can be individually adjusted to suit each bather's preferences for direction and intensity, while the supportive design with molded armrests embraces you in comfort. With multiple pump location options, this versatile home spa suits a range of bathing spaces.

Features

  • Six Proflex® hydromassage jets can be individually adjusted for water flow and direction
  • Built-in heater
  • Spacious design accommodates up to two bathers
  • Integral lumbar support
  • Multiple pump location options give you more choices for installation and access
  • Textured bottom surface
  • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets


Material

  • KOHLER® enameled cast iron

Installation

  • Drop-in or undermount
  • Reversible drain
  • 120 V electrical requirement allows for easy installation with standard outlet
  • Requires two dedicated circuits
  • Requires pop-up bath drain, bath drain trim, and jet trim kit (sold separately)


Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-865-JHD
  • Тип продукцииBathtubs
  • Группа продукцииTea-for-Two®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-05
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)24
  • Ширина (дюймы)66
  • Глубина (дюймы)36
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Код ETIMEC011609
  • Название ETIMBath
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs