Опубликуйте свои продукты
Air gap body with cover
Kohler

Air gap body with cover

Designed to keep kitchen pipes free of dirt by preventing wastewater backflow, this air gap kit includes a solid-brass cover and a plastic body.

Features

  • Solid-brass cover offers years of reliable performance
  • Includes valve body and cover

Material

  • Durable plastic body
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-9110
  • Тип продукцииKitchen Faucet
  • Группа продукцииPurist®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-18
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.4
  • Ширина (дюймы)1.82
  • Глубина (дюймы)1.82
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Код ETIMEC011315
  • Название ETIMKitchen sink
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets