Опубликуйте свои продукты
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
    Kohler

    K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain

    The Bellwether 60" x 32" shower base features KOHLER enameled cast iron construction for unmatched durability and ease of maintenance. The left centered drain is ideally designed for new construction. Add a removable cover over the recessed drain for a finished look.

    Features

    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • Recessed drain (can be used with K-9155 or K-9156 drain cover).
    • Left center drain.
    • Ideal size for remodel installations into a 5-foot alcove with a shower door.
    • Rim size optimized for water containment and aesthetics.

    Material  

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-9163
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииBellwether®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.5
    • Ширина (дюймы)32
    • Глубина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 13
    • Наименование OmniClassShower Receptors