Опубликуйте свои продукты
K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice
Kohler

K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice

This laminar flow bath filler adds a visually striking solid stream of water to your bath. Ideal for wall or ceiling mount, this bath filler features a pressure-compensating flow control to deliver a clear column of water without splatter. A sophisticated counterpart to the sok® overflowing bath and Purist® baths, this bath filler is a beautiful match for contemporary decor.

FEATURES

  • Pressure-compensating flow control to deliver a splatter-free column of water.
  • 0.95" (24 mm) orifice to optimize performance.
  • Easy-to-access cartridge for cleaning and replacement.
  • Complements the Purist® collection.

Material

  • Solid brass construction for durability and reliability.

Installation

  • Wall- or ceiling-mount.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-923
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииLaminar
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)0.62
  • Ширина (дюймы)4.12
  • Глубина (дюймы)4.12
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
  • Описание Uniclass 2015Bath spouts
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets