Опубликуйте свои продукты
K-97030 Avid® cabinet knob
Kohler

K-97030 Avid® cabinet knob

Avid™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Avid™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Avid™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

FEATURES

  • 1-5/16" (33 mm) cabinet knob.
  • Coordinates with other products in the Avid collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-97030
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииAvid™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)0.56
  • Ширина (дюймы)1.31
  • Глубина (дюймы)1.37
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Описание Uniclass 2015General hardware
  • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Номер OmniClass23-21 19 17 13
  • Наименование OmniClassCasework Component Hardware