Опубликуйте свои продукты
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base

    The clean, contemporary look of the Groove shower base brings sleek style to the bathroom. Featuring a recessed rear drain, this rectangular base offers a low-threshold design for easy access. Add a removable aluminum or teak cover over the recessed drain for a finished look.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Recessed rear drain.
    • Single threshold for three-wall or alcove installation.
    • Requires K-9333 Groove aluminum drain cover or K-9337 Groove teak drain cover (sold separately).

    Material

    • Acrylic.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-9928
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииGroove®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.37
    • Ширина (дюймы)36
    • Глубина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 13
    • Наименование OmniClassShower Receptors