Опубликуйте свои продукты
K-R26120 Katun® robe hook
Kohler

K-R26120 Katun® robe hook

Katun accessories add an element of surprise to your bathroom. With striking lines and carefully crafted geometry, these accessories exude timeless sophistication. Coordinate this robe hook with faucets and accessories in the Katun collection.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Easy installation - no special tools required.
  • Coordinates with Katun faucets and accessories.

Installation

  • Installation template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R26120
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииKatun®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2
  • Ширина (дюймы)2.81
  • Глубина (дюймы)2.43
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks