Опубликуйте свои продукты
Cardale™ 24" grab bar
Kohler

Cardale™ 24" grab bar

Cardale's classic lines and elegant detailing bring traditional character to your bathroom. The Cardale 24" grab bar has a sturdy design that gives this bar a secure grip and coordinates with other products in the Cardale bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • 1-1/4" (32 mm) bar diameter
  • Contemporary styling matches any decor
  • Provides 500 lbs of support
  • Coordinates with other products in the Cardale collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R30196
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииCardale™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-05
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.74
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)2.75
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEC011028
  • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17 21
  • Наименование OmniClassBathtub Grab Bars