Опубликуйте свои продукты
Numista™ 24" towel bar
Kohler

Numista™ 24" towel bar

The Numista bathroom collection puts a warm and inviting twist on the industrial modern design aesthetic. With intricate detailing and soft, square edges, Numista can blend into almost any decor and can easily transform your bathroom from ordinary to extraordinary. At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Numista collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R30660
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукции Numista™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.22
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)3.65
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEG017210
  • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Описание Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars