Опубликуйте свои продукты
K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet

With an eye toward simplicity and a clean, flowing design, Linwood faucets bring an unassuming elegance into the traditional bathroom. This Linwood widespread bathroom sink faucet comes equipped with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

MATERIAL

  • Two-handle widespread faucet for 8" - 16" centers.
  • Two-lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • UltraGlide™ engineered ceramic disc valves resist deterioration and mineral buildup, resulting in long-lasting, reliable performance.
  • Premium metal construction.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.


Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R45781-4D1
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииLinwood®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)4.63
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets