Опубликуйте свои продукты
K-R78039-4D Katun® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R78039-4D Katun® Widespread bathroom sink faucet

Featuring a unique ribbon water flow, this Katun widespread faucet adds an element of surprise to your bathroom. Its striking lines and carefully crafted geometry exude timeless sophistication.

Features

  • Two-handle widespread faucet for 8" - 16" centers.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Material

  • Constructed with premium materials for durability and reliability.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.
  • Handles come pre-assembled on valves to simplify installation.

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense®-labeled 1.2gpm faucets use at least 45 percent less water than standard 2.2-gpm faucets, while still meeting strict performance guidelines.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R78039-4D
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииKatun®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.25
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)5
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets