Опубликуйте свои продукты
Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

The Premise widespread bathroom sink faucet speaks a clean, elemental design language through familiar geometric shapes and distinguished details. The faucet handles allow for smooth operation while the ceramic valves offer a leak-free and drip-free experience. Designed for easy installation using premium materials, it’s the quintessential addition to any modern bathroom.

Features

  • Two cross handles offer separate control of hot and cold water
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Box includes: Assembled faucet, clicker drain
  • Coordinates with other products in the Premise collection

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • Spot Repel® finish resists fingerprints, smudges, and water spots (Brushed Nickel and Matte Black finishes only)

Installation

  • For 8" – 16" (203 – 406 mm) centers
  • Widespread
  • Simplified faucet installation; mounting hardware requires no special tools

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-REC28733-3D
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииPremise™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)8.2
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)5.04
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets