Опубликуйте свои продукты
K-RH28896-4 Verse™ 25" x 22" x 9" top-mount single-bowl kitchen sink
Kohler

K-RH28896-4 Verse™ 25" x 22" x 9" top-mount single-bowl kitchen sink

A complement to sleek stainless steel appliances, the Verse sink reveals classically angled corners and a gently curving faucet deck. The stainless steel sink features an engineered sound-absorption system that significantly reduces disposal and dishwashing noises for a quieter kitchen environment. A raised outer rim helps keep your counter dry.

Features

  • 30" (762 mm) minimum base cabinet width.
  • Single bowl.
  • 9" (229 mm) depth provides generous workspace.
  • Rounded corners are easy to clean.
  • Angled edge allows for easy sweeping of food or water from countertop to bowl.
  • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
  • Three-faucet holes with one accessory hole to the right.
  • Box includes: Sink, installation hardware.
  • Optional K-28897 silicone sink mat (sold separately).

Material

  • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing.
  • Premium 18-gauge stainless steel.

Installation

  • Top-mount.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-RH28896-4
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииVerse™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9.29
  • Ширина (дюймы)25
  • Глубина (дюймы)22
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks