Опубликуйте свои продукты
K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink
K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink
    Kohler

    K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink

    The Kennon double-bowl sink features an elegant, wave-like curve that complements any kitchen decor. The Kennon sink is made of KOHLER Neoroc®, a matte-finish composite material designed for extreme durability and unmatched beauty. Richly colored to complement any countertop, Neoroc resists scratches, stains, and fading and is highly heat- and impact-resistant.

    FEATURES

    • 36-inch minimum base cabinet width for under-mount or top-mount installation.
    • Double equal bowls.
    • 9-inch depth.
    • Includes 1 faucet hole on rear deck (3 more faucet holes available for knockout with ball-peen hammer & punch).
    • Includes cutout templates.

    Material

    • KOHLER Neoroc® composite is durable and built to withstand day-to-day cleaning tasks.
    • Matte finish offers rich, dimensional color.
    • Solid color throughout the sink.
    • Heat resistant up to 750 degrees F.
    • Scratch, stain, chip, and thermal-shock resistant.

    Installation

    • Top-mount or under-mount.

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 9-5/8"Width 22"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-RH8185-1
    • Тип продукцииKitchen Sinks
    • Группа продукцииKennon®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures