Опубликуйте свои продукты
K-T13174-4A Pinstripe® Valve trim with Pure design lever handle for volume control valve, requires valve
Kohler

K-T13174-4A Pinstripe® Valve trim with Pure design lever handle for volume control valve, requires valve

With its smooth, clean silhouette, Pinstripe Pure evokes a sense of relaxed luxury and vintage 1930s American style. This valve trim with bold lever handle is easy to operate, and features soft, clean edges for a bold accent in the shower. Pair this trim with a MasterShower® volume control valve for precise water flow.

FEATURES

  • Includes face plate with handle.
  • Single handle provides on/off activation and volume control.
  • Supplied with ADA compliant metal Pure Design lever handle.
  • Complements the Pinstripe® faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.
  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T13174-4A
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииPinstripe®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.5
  • Ширина (дюймы)4.5
  • Глубина (дюймы)3.87
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties