Опубликуйте свои продукты
K-T14420-4E Purist® Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle and 2.0 gpm showerhead
Kohler

K-T14420-4E Purist® Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle and 2.0 gpm showerhead

This Purist Rite-Temp bath and shower trim maintains desired water temperature +/-3degF while displaying a modern, minimal design to complement the entire Purist collection. Premium material construction offers durability and reliability. The high-temperature limit stop, available on single-handle bath and shower faucets, provides added safety. Meets ADA requirements.

FEATURES

  • Lever handles.
  • 35deg spout.
  • Include showerhead with arm and flange, non-diverter spout with NPT connection, and faceplate with handle and push-button diverter.
  • Note: This product cannot be shipped to CA.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • 2.0 gpm (7.6 lpm) showerhead with Katalyst™ Spray Technology.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 10-5/8", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-T14420-4E
  • Тип продукцииTub And Shower Trim
  • Группа продукцииPurist®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets