Опубликуйте свои продукты
Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle.

Features

  • Stationary spout
  • 10" (254 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Drain sold separately
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Brass
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T23890
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииComponents®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-26
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.36
  • Ширина (дюймы)2.36
  • Глубина (дюймы)9.66
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets