Опубликуйте свои продукты
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle

Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Pair this sleek pentagonal thermostatic valve trim with cross handle and a thermostatic valve for consistent temperature control that coordinates with your entire bathroom. Valve sold separately.

Features

  • Cross handle
  • Single handle controls temperature setting
  • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in
  • Wall-mount
  • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)


Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T27040-3
  • Тип продукцииHandles
  • Группа продукцииOccasion®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-26
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.66
  • Ширина (дюймы)6.62
  • Глубина (дюймы)3.47
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers