Опубликуйте свои продукты
Riff® Deck-mount bath faucet trim
Kohler

Riff® Deck-mount bath faucet trim

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. Offering high design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • 7-1/2" (191 mm) spout reach with slip-fit connection and diverter knob
  • Coordinates with other products in the Riff collection
  • Trim only, requires valve to complete installation

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Deck- or bath-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T2740-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииRiff™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-20
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.52
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)7.46
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets