Опубликуйте свои продукты
Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower

Blending traditional design with contemporary accents, Margaux faucets and accessories are an ideal complement to any modern bathroom. This bath filler embodies Margaux's minimalist style with its fluid silhouette - a beautiful pairing with freestanding baths.

Features

  • Single lever handle allows for both on/off activation and temperature setting
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • 7 gpm (gallons per minute) at 45 PSI
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) flow rate for handshower
  • Includes Shift® handshower and 60" shower hose
  • Coordinates with other products in the Margaux collection
  • Requires K-97339 mounting-block (sold separately)

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability

Installation

  • Floor-mount
  • Compatibility with bathtub varies by application

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-T97331-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииMargaux®.
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-12
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)38.63
  • Ширина (дюймы)4.33
  • Глубина (дюймы)9.31
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets