Опубликуйте свои продукты
K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve
Kohler

K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve

With clean lines and square features, the contemporary Honesty faucet collection draws inspiration from modern European design. This shower valve trim includes a lever handle and diverter button for easy water control. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve with push-button diverter, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Premium construction ensures durability and reliability.
  • Shower valve trim plate with push-button diverter.
  • Trim only, requires valve to complete installation.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 5-1/4", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-T99762-4
  • Тип продукцииShower Trim
  • Группа продукцииHonesty®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets