Опубликуйте свои продукты
K-TLS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp® shower trim set with lever handle, less showerhead
Kohler

K-TLS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp® shower trim set with lever handle, less showerhead

True to the classic, elegant style of 1930s Art Deco, Pinstripe faucets embody relaxed luxury with etched symmetrical lines. This shower trim with lever handle creates a strong design statement in traditional to contemporary bathrooms. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Includes face plate with handle, shower arm and flange.
  • Single handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • For use with any Kohler showerhead (not supplied).
  • Complements the Pinstripe faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-TLS13134-4B
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииPinstripe®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.94
  • Ширина (дюймы)6.68
  • Глубина (дюймы)9.62
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers