Опубликуйте свои продукты
Parallel® Rite-Temp® shower valve trim
Kohler

Parallel® Rite-Temp® shower valve trim

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Pressure-balancing diaphragm technology maintains outlet temperature within +/-3°F during water pressure fluctuations
  • Antiscald protection
  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-TS23501-4
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииParallel®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-05
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.25
  • Ширина (дюймы)6.25
  • Глубина (дюймы)3.94
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEG017910
  • Название ETIMAccessories for sanitary devices
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties