Опубликуйте свои продукты
Tone™ Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
Kohler

Tone™ Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • Pressure-balancing diaphragm technology maintains outlet temperature within +/-3°F during water pressure fluctuations
  • Antiscald protection
  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • Includes faceplate with ADA-compliant metal level handle
  • Includes single-function 2.5 gpm (9.5 lpm) showerhead
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup
  • Includes shower arm and flange
  • Coordinates with other products in the Tone collection
  • Requires Rite-Temp® pressure-balancing valve (sold separately)

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Requires Rite-Temp® pressure-balancing valve (sold separately).

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-TS27421-4
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииTone™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-20
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.33
  • Ширина (дюймы)6.33
  • Глубина (дюймы)6.55
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers