Опубликуйте свои продукты
Sign, Medium Freestanding Playground Equipment PAR3003
KOMPAN

Sign, Medium Freestanding Playground Equipment PAR3003

With the KOMPAN signage concept it’s possible to create customisable signs for all kinds of outdoor activity areas. Signs are an important way to make relevant and prescribed information available for the users of private or public areas. E.g. general or practical information or instructions about the use of a playground, opening hours, ideal user/age groups, sponsors, contact information etc. KOMPAN’s customisable signage concept is flexible in the use of text, signs and symbols to communicate a message.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsign-medium-freestanding-playground-equipment-par3003
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-05
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)41
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)24
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment