Опубликуйте свои продукты
RONDO round sink RNDX260
RONDO round sink RNDX260
    KWC Group Management AG

    RONDO round sink RNDX260

    Round inset vanity basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, material thickness 1 mm, bowl diameter 260 mm, with overflow, inclusive 5/4" overflow kit without waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 295 x 118 mm (D x H) Outcut diameter for mounting from top 275 mm Outcut diameter for mounting from underneath 251 mm Surface satin finished
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 295.00 mm
      Overall height 118.00 mm
      Overall width 295.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 118.00 mm
      Bowl width 260.00 mm
      Bowl depth 260.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000056336
    • Тип продукцииWash basins
    • Группа продукцииWash basins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)118
    • Ширина (мм)295
    • Глубина (мм)295
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Описание Uniclass 2015Counter top wash basins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка