Опубликуйте свои продукты
Storage dish BS648
Storage dish BS648
    KWC Group Management AG

    Storage dish BS648

    Tray/shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, drilling holes for water drain, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 195 x 77 x 96 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 96.00 mm
      Overall height 77.00 mm
      Overall width 195.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Surface finish Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057041
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииShelves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)77
    • Ширина (мм)195
    • Глубина (мм)96
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)0.43
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Описание Uniclass 2015Soap dishes

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка