Опубликуйте свои продукты
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686
    KWC Group Management AG

    Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, white nylon brush with flushing rim cleaner, integrated drip tray, brush has to be hooked in, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 235 x 135 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057078
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииToilet brush holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)235
    • Ширина (мм)135
    • Глубина (мм)135
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)0.45
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Описание Uniclass 2015Toilet brush holders

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка