Опубликуйте свои продукты
Jumbo toilet roll holder CHRX670
Jumbo toilet roll holder CHRX670
    KWC Group Management AG

    Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Jumbo roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, closed round casing with inspection window, paper withdrawal over two tear-off edges, locked with hexagonal allen screw, for 1 roll with max. Ø 350 mm, includes stainless steel screws, dowels and hexagonal allen key. Dimensions 369 x 369 x 108 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      108.00 mm
      Overall height      369.00 mm
      Overall width      369.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      350.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057141
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWC-roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)369
    • Ширина (мм)369
    • Глубина (мм)108
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка