Опубликуйте свои продукты
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690
    KWC Group Management AG

    Clothes hook CHRX690

    Double cloth hook for wall mounting, stainless steel grade 304L, surface satin finished, two drilled holes for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Dimensions 30 x 158 x 100 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057150
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииHooks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)158
    • Ширина (мм)30
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.24
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Описание Uniclass 2015Holders and hooks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка