Опубликуйте свои продукты
STRATOS Paper towel/soap dispenser combination STRX601
STRATOS Paper towel/soap dispenser combination STRX601
    KWC Group Management AG
    Архив

    STRATOS Paper towel/soap dispenser combination STRX601

    Paper towel-, soap dispenser combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection windows on front, paper towel dispenser with loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, suitable for liquid soaps and lotions, 0.8 liter soap tank, push lever, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 396 x 304 x 134 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      304.00 mm
      Overall width      396.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Lock 1      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Soap dispenser
      Filling quantity 1      400.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      0.80000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Type of consumable 2      Liquid soap
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057209
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииCombinations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)304
    • Ширина (мм)396
    • Глубина (мм)134
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)4.67
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22
    • Описание Uniclass 2015Dispensers and acceptance units