Опубликуйте свои продукты
STRATOS Paper towel/waste bin combination STRX602E
STRATOS Paper towel/waste bin combination STRX602E
    KWC Group Management AG
    Архив

    STRATOS Paper towel/waste bin combination STRX602E

    Paper towel dispenser, waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection windows on front, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, waste bin with approx. 22 liter capacity, integrated bag holder, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 328 x 1162 x 203 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      203.00 mm
      Overall height      1,162.00 mm
      Overall width      328.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Waste bin
      Filling quantity 1      400.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      22.00000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057227
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииCombinations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1162
    • Ширина (мм)328
    • Глубина (мм)203
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)15.65
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Описание Uniclass 2015Multi-function dispensers